Others
Zellstoff- und Papierindustrie
Wartungsgeräte
Durchflussregler
AS (Standard - mit eingebauter Steckverbindung)
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
AS (Standard - mit eingebauter Steckverbindung)
Die Durchflusssteuerungen von SMC mit integrierten Steckverbindungen minimieren den Zeitaufwand zum Anschließen, reduzieren die Montagehöhe und ermöglicht kompaktere Gestaltung der Anlage. Bei diesen Durchflusssteuerungen ist das Gehäuse zur leichteren Montage drehbar. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll- (NPT) oder metrischen R(PT) Maßeinheiten und Schlauchgrößen von 3,2mm bis 12mm AD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 AD (Zoll), optional in Winkel- oder Universalausführung (erhöht die Flexibilität) Zuluft- und Abluftdrossel, deshalb sind diese Durchflusssteuerungen geeignet für fast alle Anwendungen.