Molkereibranche
Wärmebeständig
Fittings und Schläuche
AS (Edelstahl)
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
AS (Edelstahl)
Drosselrückschlagventile aus Edelstahl mit der Endung "-FG" sind für die Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, für Salz-und Wasseranlagen, etc. konzipiert worden. Zur Auswahl stehen Gewindeanschlüsse M5 bis R1/82 sowie Push-in Steckverbindungen in den Aussendurchmessern von 4 mm bis 12 mm.