Präzisionsdruckregler
ARP
Druckluftaufbereitung
Online-Produktkatalog
ARP
Der neue Entlüftungsmechanismus in der ARP-Serie ermöglicht einen Luftverbrauch von weniger als 1 l/min bei 0,4 MPa. Dies entspricht einer Reduzierung des Luftverbrauchs um bis zu 80 Prozent gegenüber den Vorgängermodellen. Der Luftdruck lässt sich präzise regeln: Die Wiederholgenauigkeit variiert maximal um 1 Prozent des Endwerts, die Empfindlichkeit liegt innerhalb von 0,2 Prozent des Endwerts. Rückflussfunktion und integrierter digitaler Druckschalter mit einem maximalen Anzeigenwert von 1,0 MPa gehören zur Standardausstattung. Aufgrund der modularen Bauweise sind die Präzisionsregler mit den neuen AC-Distanzstücken kompatibel.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2025 SMC Corporation
Impressum