Others
Zellstoff- und Papierindustrie
FRL
Druckregler
ARP
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
ARP
Der neue Entlüftungsmechanismus in der ARP-Serie ermöglicht einen Luftverbrauch von weniger als 1 l/min bei 0,4 MPa. Dies entspricht einer Reduzierung des Luftverbrauchs um bis zu 80 Prozent gegenüber den Vorgängermodellen. Der Luftdruck lässt sich präzise regeln: Die Wiederholgenauigkeit variiert maximal um 1 Prozent des Endwerts, die Empfindlichkeit liegt innerhalb von 0,2 Prozent des Endwerts. Rückflussfunktion und integrierter digitaler Druckschalter mit einem maximalen Anzeigenwert von 1,0 MPa gehören zur Standardausstattung. Aufgrund der modularen Bauweise sind die Präzisionsregler mit den neuen AC-Distanzstücken kompatibel.