Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Modularer Druckregler mit gemeinsamer Versorgung - AR#M-D

Zentrale Luftversorgung

  • Verschiedene Ausgangsdrücke bei zentraler Luftversorgung
  • Platzersparnis und Reduktion der Verschlauchung – Modulare Verbindung
  • Einfaches Einbauen in die vorhandene Druckluftaufbereitung – Kompatibel mit den Komponenten der AC-D – Serienübergreifendes, einheitliches Design.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Anschlussgrößen 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2
  • Einstelldruck bis max. 0,85 MPa
  • Max. Durchfluss 4000 l/min (ANR, 0,7 MPa).