Online-Produktkatalog
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.
Herstellern, die das Auswählen oder Ablegen von Werkstücken in ihren Produktionsprozess eingliedern möchten, wird nun dank der Techniker der Forschungsabteilung von SMC, dem weltweit führenden Experten in der Automatisierung, eine einmalige, kostengünstige Lösung geboten, der neue 3-Positionen-Schwenktisch der Serie MSZ.Die neuesten Schwenkantriebe können auf drei verschiedene Stellungen in einem Radius von 190º eingestellt und an diesen gestoppt werden, ohne dass ein Motor oder ein komplexes Anlagensystem erforderlich sind. Einzig und allein Druckluft ist vonnöten. Ursprünglich zum Auswählen und Ablegen von Werkstücken nach rechts oder links konzipiert, wird der Schwenktisch über ein 3-Stellungsmagnetventil gesteuert und gewährleistet ein einfaches Setup und einen einfachen Betrieb.Zurzeit sind zwei Ausführungen die Standardausführung und die Präzisionsausführung für höhere Lasten und reduzierter Schlittenabweichung der Serie MSZ in vier verschiedenen Größen verfügbar. Sie können in einem Druckbereich von 0.2 bis 1 MPa betrieben werden.Bei einer kinetischen Energie von 7, 25, 48 und 81 mJ und einem effektiven Drehmoment von 1, 2, 3 bzw. 5 Nm kann eine Last zur Vereinfachung direkt an den Tisch angebaut werden.
3-Stellungs-Zylinder der Serie RZQ verfügen über einen Zwischenstellungsmechanismus. Eine geringfügige Zylinderverlängerung ermöglicht den 2-Stufen-Hub. Die erste Hubstufe ist ohne Veränderung der Gesamtlänge möglich. Das Anhalten in Zwischenstellung erfolgt durch Aneinanderpressen von Metallkomponenten, wodurch hohe Präzision erreicht wird. Die Verwendung einer Kolbenstange mit großem Durchmesser (70% des Kolbendurchmessers) gewährleistet eine hohe Querlastbeständigkeit. Er bietet zahlreiche Montagemöglichkeiten.
Die Miniaturzylinder der Serie CJ2 sind in den Ausführungen mit Federkraft eingefahren, mit Federkraft ausgefahren oder doppeltwirkend erhältlich. Zylinderrohr und Kolbenstange sind in rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Kolbengrößen 6, 10, 16mm und Hublängen von 1/2" bis 8". Montagemöglichkeiten sind: Direkt-, Fuß-, Flanschmontage und Gabelbefestigung hinten. Die Serie CJ2 ist geeignet für Signalgeber.