Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Pilotgesteuertes Rückschlagventil, kompakte Ausführung – AKP

So können Sie vorübergehende Zwischenstopps einlegen

  • Aufbau eines Sicherheitskreises – Optional mit Restdruckentlüftungsfunktion
  • Überall einsetzbar – nur 15,1 mm hoch für den horizontalen Typ und 14,2 mm breit für den vertikalen Typ
  • Vielseitigkeit und Flexibilität bei Design und Montage – Vertikale oder horizontale, Winkel oder universelle Bauformen stehen zur Auswahl.

Y mucho más

  • Anschlussgröße: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Anwendbare Leitungen AD: Ø 4 bis Ø 8 mm und Ø 5/32" bis Ø 5/16"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren