Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Hochdruck-Rückschlagventil für Kühlschmiermittel - AK-DPY00025/26

Hoher Druck, kleine Abmessungen

  • Setzen Sie es in Ihren Hochdruckanwendungen ein – Auch für Hochdruck bis 15 MPa geeignet
  • Auch in engen Räumen einsetzbar – Abmessungen von 27 x 50 mm für kleinstes Modell
  • Dichte Konstruktion – Verhindern Sie, dass Flüssigkeit aus dem Hauptventil austritt.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Max. Betriebsdruck: 15 MPa
  • Anschlussgröße: Rc3/8 und Rc1/2
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Produkt konfigurieren

 
Anschlussgröße