Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Hauptleitungsfilter - AFF

Finden Sie die richtige Filtration

  • Vermeiden Sie Betriebsausfälle und Rost– Verlängern Sie die Lebensdauer durch die Verwendung der geeigneten Druckluftqualitätsklasse gemäß ISO 8573-1 : 2010
  • Reduzieren Sie die Anzahl der Komponenten und sparen Sie Platz – Der Hauptleistungsfilter (Serie AFF-D) verfügt über eine Wasserabscheidefunktion
  • Sparen Sie Energie und Kosten – Höhere Durchflusskapazität aufgrund eines geringeren Druckabfalls (vgl. zum Vorgängermodell)
  • Verringern Sie den Wartungsaufwand – Doppelwandiger, durchsichtiger Behälter und Austausch der Behältereinheit mit einem Handgriff und ohne Werkzeug.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Filterfeinheit 1 μm
  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Wartungsanzeige für Filterelement.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren