4-bar-factory
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
4-bar-factory
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
Brauindustrie
Korrosionsbeständig
Wartungseinheit in Modulbauweise/Luftaufbereitung
AC-B
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
AC-B
SMC hat seine modularen Wartungseinheiten der Serie AC weiter ausgebaut, um die Handhabung noch einfacher zu machen und für zusätzliche Platzeinsparungen zu sorgen. Hierzu zählt auch die Entwicklung neuer Innovationen, die für kürzere Maschinenstillstände und längerer Lebensdauer für die nachgeschalteten Komponenten sorgen. Konkret bedeutet dies bei der Serie AC die Einführung eines doppelwandigen, transparenten Behälterschutzes mit 360° Sichtbarkeit für die schnelle Erkennung der Kondensatmenge oder dem Filterwechsel mit wenigen Handgriffen. Die neue Außenfarbe in Urban White sorgt bietet ein modernes Erscheinungsbild innerhalb der Anlage. Die Elemente werden über neue Zwischenstücke miteinander verbunden, welche eine Vormontage von Hand ermöglichen. Somit ist ein sehr schneller Aufbau und Erweiterung der Wartungseinheit gegeben. Diese äußerst flexible Wartungseinheit ist ideal für alle Anwendungen, welche eine professionelle Aufbereitung der Druckluft benötigen. Der modulare Aufbau ermöglicht zusätzlich eine einfache und schnelle Erweiterung um weitere Funktionen.
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
Vakuumsauger
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Zubehör Vakuumtechnik