Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

25A-ZSE20B(F), Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision, 2-Zeilige Anzeige in drei Farben (IP65)

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und 2-zeiliger Anzeige in drei Farben.
  • 2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom) + IO-Link.
  • IP65.
  • Verwendbare Medien: Druckluft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündliches Gas.
  • Nenndruckbereich: -101 bis 100 kPa.
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % vom Messbereich
  • Ansprechzeit: min. 1,5 ms.
  • Stromaufnahme: max. 35 mA.

Produkt konfigurieren

 
Nenndruckbereich
Ausgangsdaten
Technische Daten der Einheit
Anschlussdaten
Anschlusskabel
Befestigungselement
Bedienungsanleitung