Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

25A-VQZ**2*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Magnetventil, Rohrversion

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    Metalldichtung 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);
    Gummidichtung 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W, Hochdruck 1,5 W:
    Metalldichtung 25 oder schneller; Gummidichtung 30 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C

Produkt konfigurieren

 
Konfiguration
Dichtungsart
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Fußbefestigung
CE-konform