Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

25A-ISE20, Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision, 2-zeilige Anzeige in drei Farben

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und 2-zeiliger Anzeige in drei Farben.
  • 1 Ausgang.
  • Verwendbare Medien: Druckluft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündliches Gas.
  • Nenndruckbereich: -0,1 bis 1 MPa.
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % vom Messbereich
  • Ansprechzeit: min. 1,5 ms.
  • Stromaufnahme: max. 25 mA.

Produkt konfigurieren

 
Ausgangsdaten
Technische Daten der Einheit
Anschlussdaten
Option 1
Option 2
Option 3