Pneumatik für die Elektronikindustrie
Reinraum
10/11-CQS
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
10/11-CQS
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und Platzsparen besonders wichtig ist. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und haben einen stärkeren Kolben um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12-16 ) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20-25 ) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.