Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal
B54--Reedschalter, DC-Spannung >5
B64--Reedschalter, DC-Spannung >5
G59--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN
G59L--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN, 3 m
G5P--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht PNP
P5DWL--Elektronischer Signalgeber, Magnetwiderstand, 2-Draht, 3 m
K59--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, 0,5 m
K59W--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht
-- Bitte auswählen --
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
-- Bitte auswählen --