50,50
-
Single acting
-
Single rod
-
Standard
-
5 to 100 mm (depending on the bore size)
-
None
-
Not required
Kolben-Ø
-- Bitte auswählen --
4
6
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200
50
Zylinderbetätigung
-- Bitte auswählen --
Einfachwirkend
Doppeltwirkend
Einfachwirkend
Kolbenstangenart
-- Bitte auswählen --
Einseitige Kolbenstange
Durchgehende Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Hub
-- Bitte auswählen --
Standard
Zwischenhub mit Distanzscheibe
Zwischenhub (mit Spezialgehäuse)
Mehrstellungszylinder
Hubbegrenzung
Standard
Zylinderhub
-- Bitte auswählen --
5 bis 100 mm (Abhängig von dem Kolbendurchmesser)
101 bis 300 mm (Abhängig von dem Kolbendurchmesser)
5 bis 100 mm (Abhängig von dem Kolbendurchmesser)
Zylinderausführung
-- Bitte auswählen --
Keine
Verdrehgesichert
Endlagenverriegelung
Leichtlaufzylinder
Axialer Luftanschluss
Verstärkte Ausführung gegen Seitenkräfte
Zentrierstift für exzentrische Lasen
Langsamlauf
Zylinder mit langer Lebensdauer
Schmutzabstreifer
Keine
Besondere Bedingungen
-- Bitte auswählen --
Nicht erforderlich
ATEX
Wasserbeständig
Reinraum
Staubgeschützt
Batteriefertigung
Nicht erforderlich