Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Maschinensicherheit im Mittelpunkt

Sowohl zentralisierte als auch dezentralisierte Maschinensicherheit bietet viele Vorteile. Hier bei SMC haben wir jedoch eine innovative Lösung in Form eines vollständig zertifizierten PROFIsafe-Remote-I/O-Moduls mit integrierter Mehrfachanschlussplatte für Ventile, das auf sichere Weise einen einheitlichen Anschluss unterschiedlichster SMC-Geräte zur Steuerung durch eine zentrale Sicherheits-SPS (F-SPS) ermöglicht.

  Von Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2

Die Vorteile einer solchen Sicherheitsstrategie sind weitreichend. Vor allen Dingen benötigen Sie mit einem zentralisierten System keine Sicherheitsrelais mehr. Wenn keine Anforderung für diese „lokalen“ Geräte (nahe an der Funktion) besteht, lassen sich Kosten reduzieren. Darüber hinaus werden durch die Handhabung der gesamten Anwendung in einem einzigen Projekt die Inbetriebnahme, eine nachfolgende Fehlersuche sowie die abschließende Sicherheitsbewertung aller implementierten Sicherheitsfunktionen vereinfacht.

Mithilfe zentralisierter F-SPS können Maschinenbauer die zentralisierten Sicherheitssteuerungen zusammen vernetzen, um je nach Anforderung der Anwendung sichere sowie nicht sichere Konfigurations- und Programmdaten auszutauschen. Bei Nutzung von Remote-Sicherheits-I/Os durch diese Steuerungen besteht ein weiterer Vorteil darin, dass Sie bei der Konstruktion die Freiheit haben, Sicherheits-I/Os an verschiedenen Stellen an der Maschine zu positionieren. Mit den Remote-I/Os können Sicherheits- und Standard-I/Os auf dem Feldbusmodul gemeinsam zusammengestellt werden, was eine einfache Einrichtung von fehlersicheren und konventionellen IOs ermöglicht, während zugleich Einbau- und Arbeitskosten gesenkt werden.

Jahrzehntelange Erfahrung
Natürlich gibt es zahlreiche Argumente, die sowohl für zentralisierte als auch für dezentralisierte Sicherheit sprechen. Jede Anwendung ist anders und unser Expertenteam ist gerne bereit, spezifische Projekte zu erörtern und Sie ausgehend von über Jahrzehnte erworbener Erfahrung und technologischer Expertise zu beraten. Die relevante Funktionssicherheit zu erreichen, ist eine umfangreiche Aufgabe, die eine Beteiligung qualifizierter Ingenieure erfordert. Unser globales Netzwerk steht zu Ihrer Verfügung, damit Sie Ihre optimale Lösung finden können.

Unter unseren direkt einsatzbereiten Lösungen für Sicherheit zum Feldbus ist ein Remote-I/O-Modul der SMC EX245-FPS-Serie, ein vollständig zertifiziertes PROFIsafe-F-Device zur Verwendung in Sicherheitsanwendungen bis PL e gemäß EN ISO 13849-1 sowie SIL 3 gemäß IEC 62061/IEC 61508. Die Mehrfachanschlussplatte ermöglicht den einheitlichen Anschluss an unterschiedlichste SMC-Geräte und dadurch die Anbindung von F-Devices über den Feldbus mit der zugeordneten F-SPS (mit integriertem F-Host).

SMC-Feldbussystem für Ein- und Ausgänge mit PROFIsafe EX 245-FPS-Serie

 

Sicherere Ein- und Ausgänge
Die innovative Mehrfachanschlussplatte ist mit Glasfaser- (SCRJ) oder Kupfer-Ethernet-Anschlüssen (M12-D-kodiert, RJ45 Push-Pull) kompatibel, ebenso wie mit 24 VDC Push-Pull- oder 24 VDC Spannungsversorgungsanschlüssen mit 7/8”. Die Serie EX245-FPS bietet sowohl externe sichere Eingänge (vier Eingangsports mit je zwei sicheren Eingängen) als auch integrierte sichere Ausgänge über vier Leistungsbereiche: ein Bereich zur sicheren Abschaltung der Lastversorgung modularer Ausgangsmodule und drei sichere Ventilbereiche (ein Pilotventil plus bis zu acht Ventilspulenausgänge für Richtungsventile pro Ventilzone). Als vollständige PROFIsafe-Lösung ist die Verdrahtung für jeden Leistungsbereich intern integriert (keine separate Verdrahtung erforderlich).

Die EX245-FPS-Serie ist eine sichere und attraktive Option für Maschinenbauer und überzeugt außerdem durch schnelle Einrichtung, leichtes Design und energiesparende Funktionen. Überdies erleichtert das umfassende Diagnosesystem die Erkennung und Behebung von Fehlern.

Wenn es um Maschinensicherheit geht, liegt der primäre Fokus stets darauf, das Risiko bestmöglich zu minimieren und die Maschinenbediener zu schützen. Sie haben die Wahl zwischen zentralisierten und dezentralisierten Systemen für Maschinensicherheit. Mitunter ist die richtige Entscheidung nicht immer einfach – daher können Sie uns gerne jederzeit ansprechen. Unsere Fachexperten verfügen über individuelle Produktlösungen auch für Ihren Bedarf!

Entdecken Sie, wie mit SMC "Ihre Sicherheit im Fokus" steht.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Follow us