Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Werkzeugmaschinenindustrie

Vollständige Lösungen für laufende Herausforderungen

Werkzeugmaschinen sind ein integraler Bestandteil des Herstellungsprozesses und unverzichtbar für die Industrie. Insbesondere für diejenigen, die auf austauschbare Komponenten angewiesen sind. Diese Kategorie umfasst eine breite Palette von Equipment - von Drehbänken, Pressen, Fräsmaschinen und Laserschneidemaschinen bis hin zu Stoßmaschinen. Diese machen einen bedeutenden Anteil aller Fertigungen aus. Werkzeugmaschinen sind daher ein globaler Schlüsselmarkt. Europa stellt 35 % der weltweiten Werkzeugmaschinen her (Kooperationsausschuss der Werkzeugmaschinenindustrie CECIMO, 18. Juni 2019). Dies ist eine beträchtlicher Wert, der nicht ignoriert werden kann.
 
Heutzutage besteht die größte Herausforderung für Werkzeugmaschinenhersteller darin, Maschinenbau-, Elektronik- und Elektroingenieure in den intelligenten und flexiblen Fertigungsprozessen auszubilden, die zu produktiveren Linien mit kürzeren Zykluszeiten führen. Die globale Präsenz von SMC ermöglicht es uns, nahe bei unseren Kunden zu sein, ihre Bedürfnisse zu verstehen und Produkte zu entwickeln, die sich an die Herausforderungen anpassen, mit denen sie konfrontiert sind. Selbstverständlich berücksichtigen wir hierbei die neuesten Branchentrends - von Gewichts- und Verbrauchsreduzierung bis hin zur Präzisionssteigerung.
 
Wir machen Ihre Maschinen wettbewerbsfähiger. Wie uns das gelingt? Dank unserer breiten Palette an Produkten für die industrielle Automatisierung, von der Druckluftaufbereitung bis hin zu Lasergeräten. Entdecken Sie jetzt gleich einige unserer Lösungen.

Weiterführende Informationen

Das könnte Sie auch interessieren

"Die Werkzeugmaschinenindustrie hat sich mit der Entwicklung sowohl der Hardware-Technologie als auch der Software-Anwendungen weiterentwickelt. Maschinen sind heute schneller, intelligenter und vielseitiger. Wir bei SMC haben dazu Lösungen entwickelt, damit sie sich der Herausforderung stellen und unseren Kunden den Vorsprung bieten können, den ihre Maschinen benötigen."

Werner Baumann | Distribution Manager

Luftaufbereitung und -versorgung

Schlechte Luftqualität wirkt sich direkt auf die Produktionsqualität und -leistung aus. Die Verwendung sauberer Luft spart Energie und verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. 
Entdecken Sie einige unserer Lösungen, die Ihnen helfen, die erforderliche Luftqualität zu erhalten und in Ihrer Einrichtung zu verteilen.

Sensorik

Zu wissen, was in Maschinen passiert, ist grundlegend, um die Produktivität und Effizienz Ihrer Prozesse zu gewährleisten. 
Hier sind einige SMC Lösungen, die Ihnen helfen, diese Informationen leicht zu erhalten.

 

Kühlen

Der Kühlmittelkreislauf erfordert einen beträchtlichen Energieverbrauch innerhalb einer Anlage. Deshalb ist die Konstruktion von Maschinen mit energieeffizienten Komponenten essentiell. Nachfolgend finden Sie einige Lösungen, die SMC für Ihre Anwendung bereithält.

Automatische Türen / Transfer

Während des Handlings, des Positionierungs- und Kontrollprozesses von Teilen ist es notwendig, präzise Bewegungen auszuführen. Nur so können Sie die Qualität des Endprodukts gewährleisten.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine breite Palette von Produkten, die den Anforderungen jeder Anwendung gerecht werden.

Blasanwendungen

Entdecken Sie unsere energieeffizienten Lösungen für Blasenanwendungen.

Laserstrahl-Maschinenausrüstung

Bei Anwendungen mit Einsatz von Lasergeräten ist es notwendig, Temperiergeräte einzusetzen, um eine stabile Temperatur des Fluids zu gewährleisten. Aber auch Komponenten, die sich in komplexen Umgebungen resistent verhalten, sind wesentlich.

Entdecken Sie unsere Lösungen für diese Anwendungen.