Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Mining Industrie
Eine dermaßen wichtige Industrie wie die Bergbauindustrie kann von pneumatischen Systemen und Automatisierungstechnik erheblich profitieren.
Die Gewinnungs- und Verarbeitungsprozesse finden in einer sehr rauen Umgebung bei extremen Arbeitsbedingungen statt. Wenn es eine Industrie gibt, die starke, verlässliche Qualitätsprodukte benötigt, dann ist es diese.
Weil es um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden geht, bietet SMC Ihnen:
Mit fünf technischen Entwicklungszentren (zwei davon in Europa) und 1.600 Verkaufsingenieuren stellen wir Ihnen – dank der spezifischen Anpassungsfähigkeit unserer 12.000 Basismodelle – maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung.
Antriebe
Stellungsregler
SMC verfügt über ein umfangreiches Angebot an Standard- und Spezialantrieben, die sich besonders für Anwendungen in der Mineraliengewinnung, Mineralienverarbeitung und Zuschlagstoffindustrie eignen.
Serie CS1
Erhältlich mit folgenden Zylinderbohrungen: 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
Serie CS2
Erhältlich mit folgenden Zylinderbohrungen: 125 mm, 140 mm, 160 mm
Serie CP96
Erhältlich mit Zylinderbohrungen von 32 bis 125 mm
Serie XT316
Ask our experts
Für eine optimale Zylinderleistung und einen kosteneffizienten Betrieb haben wir eine Reihe hochwertiger intelligenter/pneumatischer Stellungsregler entwickelt.
Extrem robust und perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen, können diese Stellungsregler in Kombination mit anderen SMC-Komponenten als komplette Baugruppen verwendet werden. So kann die Position unserer Pneumatikzylinder effektiv gehalten und überwacht werden.
Serie IP8000 Zur Montage an pneumatischen Zylindern, Schwenkantrieben und Membranventilen
Serie IP8100 Zur Montage an pneumatischen Zylindern, Schwenkantrieben und Membranventilen
Serie IP8001 Zur Montage an pneumatischen Zylindern, Schwenkantrieben und Membranventilen
Serie IP8101
Zur Montage an pneumatischen Zylindern, Schwenkantrieben und Membranventilen
Serie IP5000 Zur Montage an pneumatischen Zylindern, Schwenkantrieben und Membranventilen
Serie IP5100 Zur Montage an pneumatischen Zylindern, Schwenkantrieben und Membranventilen
Serie IP200 Zur Montage an pneumatischen Zylindern