Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Sterilisatoren-Industrie
Medizinische Sterilisatoren sind Geräte, die zur Sterilisation von medizinischen Instrumenten und Materialien verwendet werden, um eine Kontamination durch Keime und Bakterien zu verhindern. Die ordnungsgemäße Sterilisation von medizinischen Instrumenten und Materialien ist unerlässlich, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.
SMC verfügt über eine breite Palette von Produkten wie Ventile, Fittings, Schläuche, Druckschalter, Durchflussschalter und Filterregler, die dank der Zuverlässigkeit und Qualität der Produkte den Sterilisatoren helfen, die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.
Finden Sie heraus, welche Produkte Ihnen helfen können, mit unseren speziell für die Sterilisatorindustrie entwickelten Lösungen eine hohe Qualität zu erreichen.
Entdecken Sie unsere Produktpalette für die spezifischen Bedürfnisse der Sterilisatorindustrie.
Desktop-Autoklav
Großer Autoklav
Ethylenoxid-Sterilisator
Wasserstoffperoxid-Sterilisator
Dampfsterilisatoren sind ein wesentlicher Bestandteil des Dekontaminations- und Sterilisationsprozesses, der von den Sterilgutaufbereitungsabteilungen in Krankenhäusern, Kliniken und zahnmedizinischen Einrichtungen durchgeführt wird.
Serie JSX
Durchflussmenge bis zu 25 l/min (Wasser)
Serie VX2 Geringerer Stromverbrauch (4,5 W)
Serie VX3 3-Wege-Ventil zur Verwendung mit einer Vielzahl von Medien
Serie VXS2 Kein Mediendruck für den Ventilbetrieb erforderlich
Serie VXK 2-Wege Ventil mit eingebautem Y-Abscheider
Serie KKA Schnellkupplung aus rostfreiem Stahl
Serie KQG2 Aus rostfreiem Stahl 316
Serie JSXD Durchflussmenge bis zu 2200 l/min (Wasser)
Serie VXB Geringer Druckverlust dank Winkel-Sitzkonstruktion
Serie SY Kompaktes Design mit hohem Durchfluss
Serie AC-D
Luftverschmutzungsklassen zertifiziert nach ISO8573-1:2010
Serie WF300 Entfernung von Fremdkörpern in Prozesswasserleitungen
Serie LQ Hohe Reinheit und hohe chemische Beständigkeit
Serie TL Hochreine und chemikalienbeständige Schlauchleitung
Ethylenoxid-Sterilisatoren werden zur Sterilisation von hitze- und feuchtigkeitsempfindlichen Produkten verwendet, die durch reine Dampfsterilisation oder chemische Flüssigsterilisation beschädigt würden, einschließlich der meisten Kunststoff- und Gummiprodukte sowie nicht hitzeempfindlicher Produkte.
Serie JSY Äußerst kompaktes und leichtes Ventil
Serie ISE70G Abgewinkeltes Display
Serie PSE Ferngesteuerter Hochdrucksensor
Druckregler und Ventile
Serie PF2M7(-L) Nur ein Durchflussschalter für trockene Druckluft, CO2, Stickstoff und Argon
Serie ZH Leichte Kompaktversion
Serie KQ2 Anwendbare Schläuche O.D.: Ø 2 bis Ø 16 mm
Serie TU Anwendbare Schläuche O.D.: Ø 2 bis Ø 16 mm
Die Wasserstoffperoxid-Sterilisation ist ein Niedrigtemperatur-Sterilisationsverfahren, das häufig zur Sterilisation von wärmeempfindlichen Geräten eingesetzt wird. Bei diesem Verfahren wird die Sterilisatorkammer mit H2O2-Dampf gefüllt, der mit den freiliegenden Oberflächen der Geräte in Kontakt kommt und diese sterilisiert.
Serie LVC/LVA/LVH Geringe Partikelerzeugung
Serie LVM Magnetventil für Chemikalien
Serie LPV Hochgradig resistent gegen Verschmutzung und reduziert Ventilausfälle
Serie PVQ Durchflussmenge: bis zu 100 l/min