Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Lebensmittelindustrie
Lebensmittelsicherheit und das Befolgen strenger gesetzlicher Vorschriften sind von zentraler Bedeutung für die Lebensmittelbranche. Nur so können die hohen Standards, denen die Lebensmittelproduktion unterliegt, garantiert werden. Neben dieser Prämisse gewinnen auch Flexibilität, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. All dies sind für uns zentrale Themen bei der Entwicklung spezifischer Lösungen für die Lebensmittelindustrie. Das betrifft vor allem die Materialien, die in Anlagen zur Produktion und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Hier muss absolut sichergestellt sein, dass keine Verunreinigungen durch giftige Stoffe in die Nahrungsmittel gelangen. Ebenso wichtig sind Aspekte des Clean und Hygienic Designs und der Korrosionsbeständigkeit von verwendeten Komponenten, die in Produktionsbereichen zum Einsatz kommen, die regelmäßig intensiven Reinigungsprozessen unterliegen.
Neben der notwendigen Einhaltung der Lebensmittelvorschriften werden unsere Produkte und Lösungen auch den anspruchsvollen Anforderungen eines 24/7-Dauerbetriebs mehr als nur gerecht. Für den Einsatz in diesen Non-Stop-Fertigunsprozessen braucht es langlebige und zuverlässige Komponenten sowie moderne Systeme und Lösungen im Bereich Predictive Maintenace und Energieeffizienz.
Die Lebensmittelindustrie umfasst zahlreiche Unterbereiche, von denen jeder spezifische Anforderungen hat. Wir bieten deshalb ganz individuelle Lösungen für die unterschiedlichen Lebensmittelbranchen wie beispielsweise Snackherstellung, Brauerei, Käseproduktion oder Getränkeherstellung. Auch für andere Sektoren können Sie sich auf maßgeschneiderte Lösungen unserer Experten verlassen.
Unser auf 83 Länder verteiltes Expertenteam verfügt über das spezifische Fachwissen, um alle oben genannten täglichen Herausforderungen sowohl mit Standard- als auch mit maßgeschneiderten Lösungen umzusetzen. Dabei werden sie durch unsere fünf technischen Zentren, zwei davon in Europa, unterstützt.
Unsere appetitlichen Lösungen für Snackhersteller.
Entdecken Sie unsere perfekten Zutaten für Ihre Branche.
Perfekter Service für Brauereien.
Finden Sie heraus, wie wir die perfekten Lösungen anbieten können.
Gemeinsam können wir reife Ergebnisse auftischen.
Informieren Sie sich über unsere "ausgereiften" Lösungen für Ihren Prozess.
Immer bereit, einen ständigen Strom von Lösungen zu liefern.
Erfahren Sie, wie wir unsere Lösungen für Ihre Branche in Flaschen abgefüllt haben.
Werfen Sie einen Blick auf unsere effizienten Lösungen für die Herstellung Ihrer köstlichen Produkte.
Finden Sie heraus, welche Produkte Ihnen dabei helfen können, Ihre Produktivität zu steigern und mit unseren speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelten Produkten eine herausragende Effizienz zu erreichen:
Automatisierungsspezialisten vor Ort für die Herausforderungen der Lebensmittelindustrie
Diego Mirabelli, Industry Manager Food, Europa
Zwischen 2020 und 2027 wird das Marktvolumen für Lebensmittelverarbeitung laut Verified Market Search voraussichtlich im Durchschnitt um 6,04 % jährlich wachsen. Die Industrie wird demnach ihre Produktivität steigern müssen, ist aber gleichzeitig mit einem Fachkräftemangel und Kostendruck konfrontiert.
Erfahren Sie mehr >
Nassbereich
Hohe Anlagenverfügbarkeit
Energieeffiziente Komponenten
Weitere Bereiche
In Nassbereichen sind Elemente erforderlich, die eine lange Lebensdauer und ein sauberes Design gewährleisten, damit sie leicht abgewaschen werden können. Darüber hinaus müssen sie aufgrund von Hygieneanforderungen und der Lebensmittelsicherheit selbst eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz und Chemikalien aus den Lebensmitteln selbst aufweisen.
Serie JSY5000-H
Serie CDG5-X2977
Klares Design. Langlebig. Widerstandsfähig
Serie KFG2H#-E
Serie HY
Wasserfest und leicht zu reinigen.
Series KFG2H#-C
Serie KPG
Ölfreie und flüssigkeitsberührte Bereiche sind nichtmetallisch
Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt.
Serie ZH-X267
Serie JSXFA
Um Wartungs- und Reparaturkosten sowie Produktionsausfälle durch Stillstandzeiten zu minimieren bzw. zu vermeiden, ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit unerlässlich. Deshalb bieten wir Ihnen Komponenten und Lösungen, auf die Sie sich jederzeit verlassen können, auch bei hohen Taktfrequenzen und im Dauerbetrieb.
Serie IZS40/41/42
Schneller Abbau statischer Elektrizität
Sorgt für sicherere Fertigungsprozesse
Serie AC-D
Mit der neuen, einheitlichen und gleichzeitig leichteren und kleineren Gehäusekonstruktion werden alle Anforderungen an die Druckluftqualität erfüllt
Druckluftqualität gemäß ISO 8573-4:2010
Serie HF1-AC-X7000
Kontaktieren Sie unsere Experten
Serie PF3A7*H
Geeignete Medien: Luft, Stickstoff
Verblockbar an modulare Wartungseinheiten
Mehrfarbiges Display
Serie PF3W
Geeignete Medien: Wasser und wässrige Ethylenglykol-Lösung
Befestigung für Mehrfachanschlussplatte verfügbar
Serie G#-L
Verbesserte Sichtbarkeit des Druckregelbereichs mit roten und grünen Zonen
Serie KQG2
Fettfrei oder FDA-konform (-F Serie)
Kompakt und leicht
Für Dampf
Serie CG5
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Ideal für Waschanwendungen
H1-Fett
Langer Lebenszyklus
Serie TPS-TPH
Polyolefinschläuche & weiche Polyolefinschläuche für Nassbereiche
Einer der Eckpfeiler der Energieeffizienz ist in der Tat die "Verwendung effizient gestalteter Komponenten".
Unsere R&D-Ingenieure haben eine Reihe von Lösungen entwickelt, die dieselbe Leistung bieten, aber ein intelligentes Design beinhalten, das sich in Effizienz und niedrigeren Rechnungen niederschlägt.
Serie VBA
Entwickelt, um einen höheren Versorgungsdruck nur dort bereitzustellen, wo er benötigt wird
Serie VMG
Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 %
Serie ZHV
Serie ZK2-A
Digitaler Vakuumschalter mit Energiesparfunktion
Serie KNH
Entwickelt für die Verstärkung des Luftdurchsatzes
Serei AS-R & AS-Q
Drosselrückschlagventil mit Druckreduzierungsfunktion
Serie VEX-X115
Ventil zur Modulation der Luftzufuhr
Serie ALDS
Serie AMS20/30/40/60
In der Lebensmittelindustrie ist es wichtig, die strengen Vorschriften zu erfüllen, die für die tägliche Lebensmittelproduktion gelten.
Nachstehend finden Sie eine Auswahl unserer hervorgehobenen Lösungen für die Lebensmittelindustrie zur allgemeinen Verwendung. Von FDA-konformen Komponenten bis hin zu Elementen, die für eine gute Luftqualität in Ihrer Einrichtung sorgen.
Serie TU-X214
flexibel und knickbeständig
8 Farbvarianten
Serie ZP3P
Silikonkautschuk nach FDA21CFRSS17726000
Serie ZNC
Serie MQP
Lange Lebensdauer
Reibungsloser und gleichmäßiger Betrieb auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Serie AFF/AM/AMD
Senken Sie Ihren Energieverbrauch
Reduzierter Druckabfall (5 kPa oder weniger).
Serie IDH
Stabile Versorgung mit trockener, sauberer Druckluft, deren Temperatur und Druck regelbar sind!
Serie HRS
Hohe Temperaturstabilität für eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Serie SFDA