Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Photovoltaikindustrie

Automatisierungslösungen für die Photovoltaikindustrie

Unsere Experten verfügen über umfassende Kenntnisse der Produktionsprozesse sowie der branchentypischen Anforderungen in der Photovoltaikindustrie, z. B.:

  • Schneller und sicherer Transport von Zellen
  • Gleichmäßige Abscheidung von Schichten
  • Temperatursteuerung für Laseranwendungen
  • Hochreine Anwendungen
  • Reinstgasanwendungen
  • Hochvakuumanwendungen

Auch die Themen Sicherheit und Gesundheit der Anwender sind für uns von höchster Bedeutung und liegen unseren Photovoltaik-Experten ebenso am Herzen wie unsere Umwelt.

Jeder für sich kann, auch mit kleinen Energieeinsparungen, einen großen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Gleichzeitig werden so die ständig steigenden Energiekosten dauerhaft reduziert.

Produkte für die Photovoltaikindustrie

In unserer Produktübersicht finden Sie spezifische Produkte und Lösungen für ihre Branche.

"Photovoltaic is the only sustainable energy source with virtually an unlimited potential. Available worldwide and suitable for every applications, this technology can be used in rural area as well as in heavily populated ones thanks to the total absence of moving parts, emission and noise generation. With the awareness that technological development and environmental protection are essential values ​​for our future, we meet the challenges faced by our customers supporting them in their technological choices and offering experience and expertise through people able to suggest them a range of dedicated products and solutions”.

Giuseppe La Spina | Life Science & Electronic Project Manager, SMC Italia

Links & Downloads

Anwendungsbeispiele

  • c-SI Zellenfertigung

  • Modulfertigung

  • Dünnschittfertigung

c-SI Zellenfertigung

Kristallines Silizium ist das dominierende Halbleitermaterial in der Photovoltaik zur Herstellung von Solarzellen.

Klicken Sie auf die einzelnen Prozessschritte um die für die jeweilige Anwendung geeigneten SMC-Produkte einzublenden:

Modulfertigung

Zellen werden als Teil einer Photovoltaikanlage zu Solarmodulen montiert.

Klicken Sie auf die einzelnen Prozessschritte um die für die jeweilige Anwendung geeigneten SMC-Produkte einzublenden:

Dünnschittfertigung

Dünnschichtherstellung: Solarzellen der zweiten Generation, die durch Abscheiden einer oder mehrerer dünner Schichten hergestellt werden.

Klicken Sie auf die einzelnen Prozessschritte um die für die jeweilige Anwendung geeigneten SMC-Produkte einzublenden: