Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Kaum eine andere Branche ist so sehr von raschem Fortschritt und Veränderung geprägt wie die Elektronikindustrie. Trends von heute sind selbstverständliche Standards von morgen. Innovationen sichern die Marktanteile und revolutionäre Leistungen prägen eine neue Gerätegeneration.
Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützen wir Sie mit Lösungen und Produkten für die verschiedensten Bereiche der Elektronik und Photonik:
Unsere Fachkompetenz wächst dabei in der engen Zusammenarbeit mit führenden Industrieplayern täglich. So erhalten Sie Zugriff auf ein komplettes Spektrum an Produkten, sowohl pneumatische als auch elektronische Komponenten – alles aus einer Hand.
Zudem profitieren Sie von kundenspezifischen Lösungen, die Ihre individuellen Anforderungen effizient, sicher und präzise erfüllen.
In unserer Produktübersicht finden Sie spezifische Produkte und Lösungen für ihre Branche.
Sanfte und effziente Lösungen für Handling, Steuerung & Transfer
Systemkonfiguration (Schema)
Exhaust line: Process chamber
Cooling water line
Transfer line
Exhaust line: Transfer chamber & load-lock chamber
N2/air supply chamber
Serie XL
Serie XM
Serie XGT
Serie XGD
Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich.
Serie AP
Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.
Serie VX2
Serie PF3W
Serie SRH
Serie ISE20C
Serie XVD
Serie SRF
Serie PFM
Serie SF
Temperature adjustement line
Serie LFE
Serie KKA
Serie HRSH
Serie HRS
Serie HRZ
Serie HRW
Serie HEC
Serie HECR