Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Druckluftaufbereitung

Druckluft regeln

Die Regelung von Druckluft kann auf verschiedene Weise erfolgen, je nach den Anforderungen des Systems und der gewünschten Genauigkeit. Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten zur Regelung von Druckluft:

Die Klassiker: Mechanische Druckregler

Mechanische Regler werden in der Pneumatik häufig werden als Standard eingesetzt, wo keine hochpräzisen oder elektronischen Steuerungen erforderlich sind. Sie erfüllen grundlegende Steuerungs- und Regelaufgaben und sind robust, zuverlässig und wartungsarm. 

Die Genauen: Präzisionsdruckregler

Präzisionsdruckregler werden in Anwendungen eingesetzt, die eine extrem genaue und stabile Druckregelung erfordern. Sie sind ideal für Prozesse, bei denen selbst kleinste Druckschwankungen unzulässig sind oder die Druckregelung entscheidend für die Prozessqualität ist.

Die Dynamischen: Elektropneumatische Regler

Elektropneumatische Druckregler werden in Anwendungen eingesetzt, die eine präzise, dynamische und oft automatisierte Steuerung von Druckluft erfordern. Sie wandeln elektrische Signale in proportionale pneumatische Druckwerte um und ermöglichen eine präzise Regelung.

Die Kraftprotze: Druckverstärker

Druckverstärker für Druckluft (auch Booster genannt) werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein höherer Druck benötigt wird, als er von der normalen Druckluftversorgung bereitgestellt wird. Sie ermöglichen die lokale Erhöhung des Drucks für spezifische Aufgaben, ohne dass das gesamte System auf einen höheren Druck ausgelegt werden muss.

Hilfreiches zur Druckluftaufbereitung

spacer.png

Weitere Schritte der Druckluftaufbereitung

Noch Fragen? Wir haben die Antworten!