Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Netzdruck senken ist lukrativ: 35% (170 MWh) Strom, oder CHF 25'500.- spart die Kehrrichtverwertungsanlage Zimmerberg in Horgen jährlich mit 2 Druckluft-Anwendungen.
Eine Analyse des Druckluftsystems erkannte zwei auffällige Anwendungen, die verantwortlich waren für einen Netzdruck von 8 bar. Die Massnahme lag auf der Hand: Netzdruck reduzieren und für die beiden Anwendungen je einen Druckverstärker einsetzen.
Heute arbeitet die Entsorgung Zimmerberg mit einem Netzdruck von 5,5 bar und spart damit jährlich rund 35% (170 MWh) Strom. Da die Anlage selbst Strom ins Netz einspeist, ist die Einsparung gleichbedeutend mit Mehrumsatz. Berechnet mit dem durchschnittlichen Strompreis der vergangenen Jahre für Industriebetriebe von 15 Rappen pro kWh, ergäbe dies eine Kosteneinsparung von CHF 25'500.-, bei einer Investition von CHF 1'000.-. Wir wissen aber: Die Strompreise steigen…
Die Klopferzylinder in Kerrichtverwertungsanlagen benötigen hohe Drücke.
Druckverstärker erhöhen den Druck punktuell. Der Leitungsdruck kann so niedrig gehalten werden.
"Grosse Einsparung mit einer einfachen Lösung und kleiner Investition."