Mit dem neu entwickelten Rohrreinigungsgerät Eco-Pharma hat sie ein Novum entwickelt, das Schläuche und Rohre von 25 bis 150mm Durchmesser und Längen bis zu 10 Metern auf Produktionsanlagen nass oder trocken reinigt. Unterstützt wurde das Unternehmen dabei von SMC, dem Weltmarktführer in der Pneumatik.
Unerschöpfliche Produktpalette
Ursprung für die Neuentwicklung waren wachsende Ansprüche von Kunden hinsichtlich Prozesssicherheit: Die Reinigung der Maschinen muss schnell und zuverlässig erfolgen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Zudem sollten die typischen Anforderungen der Pharma- und Lebensmittelindustrie erfüllt werden: Hygienisches Design, Chemikalienbeständigkeit, FDA-Zertifikat sowie Atex-Konformität, weshalb auch das Gerät komplett luftgesteuert funktioniert. Um all diese Punkte zu erfüllen, griff Betriebsleiter Fridolin Scherrer von der A+B Bürsten-Technik AG auf SMC zurück: «Im SMC-Produktsortiment fanden wir alles: Rostfreie Produkte für die Druckluft, Drosseln für die Feineinstellung, mechanische Ventile, sowie Teflon Ventile und Schläuche.» Insbesondere der neue TUL-Schlauch von SMC hat es Fridolin Scherrer angetan: Der doppelwandige Schlauch ist chemikalienbeständig und flexibel zugleich dank einer inneren Schicht aus Fluorpolymer und der äusseren Schicht aus Polyurethan. Damit hält er die Chemikalien sowie die ständige rotierende Bewegung spielend aus.
Gleiche Entwicklungsstrategie
Fridolin Scherrer: «Wir sind froh um die Innovationsleistungen von SMC und setzen immer die neusten Produkte ein.» Die Entwicklung von Eco-Pharma hat 2017 begonnen und wurde über mehrere Jahre entwickelt. Auch heute noch wird daran optimiert aufgrund von Kundenrückmeldungen oder Wünschen: Damit teilen Sie mit SMC die Entwicklungsstrategie: Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit den Kunden, um deren Bedürfnisse optimal zu erfüllen. Ebenso schätzt Fridolin Scherrer die Flexibilität, mit welcher SMC den sich stetig ändernden Anforderungen begegnet und dank des fast unerschöpflichen Produktangebots immer eine Lösung bieten kann.