Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Energy Efficiency

Netzdruck senken

Den Netzdruck senken. Für mehr Energieeffizienz in pneumatischen Anlagen.

Rund 20% des Gesamtstromverbrauchs in Fabriken werden durch pneumatische Anlagen verursacht. Eine einfache Möglichkeit, die Energieeffizienz zu verbessern, besteht darin, den Betriebsdruck zu reduzieren.

Typischerweise liegt der Betriebsdruck in den meisten Industrieanlagen bei 6 bis 7 bar. Schon eine einfach zu bewerkstelligende Absenkung des Drucks auf 5 bar ermöglicht eine Einsparung des Stromverbrauchs von bis zu 15 %. Eine Absenkung auf 4 bar kann sogar Einsparungen von bis zu 29% bringen.

Maschinenhersteller sollten die Umstellung auf 4-bar-Standardbetriebsdruck in Betracht ziehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Expertenteam von SMC kann dabei helfen, jede pneumatische Komponente für einen geringeren Energieverbrauch zu dimensionieren. Und das ohne Leistungseinbussen.

Unser Ziel ist es, eine effizientere Zukunft für pneumatische Anlagen zu schaffen.

Sie benötigen weitere Informationen zum Thema Netzdruck senken?

Wir helfen Ihnen gerne. Einfach das Formular ausfüllen und wir melden uns bei Ihnen.

Unsere Datenschutzerklärung finden sie hier.

Als Grafik verdeutlicht

Diese Produkte helfen Ihnen den Netzdruck zu senken.

Hier können Sie noch mehr einsparen: