Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Informationen über die EU F-Gas Verordnung (517/2014), (2024/573)

Die EU-F-Gas-Verordnung (517/2014) trat im Januar 2015 in Kraft und verpflichtet Importeure beginnend mit dem Januar 2017, die SMC Lufttrockner/Thermo-Chiller in die EU importieren, sich auf der F-Gas-Registrierungswebsite anzumelden und zu registrieren, Importquotenlizenzen zu beantragen, die Konformitätserklärung vorzubereiten, eine Prüfung durchzuführen, über die F-Gas-Registrierungswebsite Berichte usw. einzureichen.

"Tabelle 1" zeigt eine Liste von Produkten, die dieser Verordnung unterliegen.

SMC importiert Produkte, die dieser Verordnung unterliegen, in die EU gemäß den Maßnahmen, wie in "Abbildung 1" dargestellt. Die EU-F-Gas-Verordnung (2024/573) wurde überarbeitet und enthält strengere GWP-Werte für Kältemittel.
Die Details sind ebenfalls in "Tabelle 1" aufgeführt.
Für den Kunden vereinfacht der Kauf der Produkte bei unseren Tochtergesellschaften in Europa die mühsamen Verfahren. Darüber hinaus muss der Kunde, wenn er die Regelung selbst übernimmt, als erster Empfänger des Produkts, welches dieser Regelung in Europa unterliegt (sei es die lokale Tochtergesellschaft/des Agenten oder Endnutzer des Kunden), die in "Abbildung 1" angeführten fünf Aufgaben durchführen.

"Tabelle 1" Kältetrockner/Thermokühlgeräte, die der EU-F-Gas-Verordnung unterliegen

Serien, die der EU-F-Gas-Verordnung  unterliegen 

Kältetrockner mit Kältemittel

IDF Serie
IDU Serie
INOD Serie  

Chiller mit Kältemittel

HRR Serie; HRL Serie; HRZ Serie
HRS Serie; HRG Serie; HRD Serie
INR-242, 338, 341, 495, 496, 497, 499, 570 Serie
IDH Serie  

EU F-Gas Verordnung (517/2014)  Seit 1. Januar 2020 GWP ≥ 2500  
EU F-Gas Verordnung (2024/573)  Seit 1. Januar 2025 GWP ≥ 150   ①③ seit Januar 1, 2027
② seit Januar 1, 2032 Die Verordnung geht von den oben genannten Punkten aus
① GWP ≥ 150 (12 kW oder weniger)
② Alle fluorhaltigen Kältemittel (12kW oder weniger)
③ GWP ≥ 750 (über 12kW)  

 

"Abbildung 1" SMC Maßnahmen zur EU-F-Gas-Verordnung

Abbildung 1 Maßnahmen von SMC zur EU-F-Gas-Verordnung

EU F-Gas Verordnung

Tochergesellschaften von SMC Europa (mit verfügbaren Einfuhrlizenzen)

Informationen über die U.S. Kältemittelverordnung

Die neuen US-Kältemittelvorschriften traten ab 2023 in Kraft. Sie verbieten ab Januar 2026 die Herstellung und Zollabfertigung von SMC-Kühlgeräten mit Kältemittel-GWP-Werten oberhalb der vorgeschriebenen Werte in den USA.
"Tabelle 2" zeigt eine Liste der Produkte, die von den Vorschriften betroffen sind. SMC bietet bereits Thermo-Chiller an, die diesen neuen US-Kältemittelvorschriften entsprechen.

"Tabelle 2" Thermo-Chiller, die der EU-F-Gas-Verordnung unterliegen

 Kühl-und Temperiergeräte mit Kältemittel

 HRR Serie

 HRL Serie

 HRZ Serie

 HRS Serie

 HRG Serie

 HRD Serie

 INR-242, 338, 341, 495, 496, 497, 499, 570 Serie

 IDH Serie