SISTEMA ist ein Programm zur Berechnung Ihrer Sicherheitsfunktionen, welches vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) kostenlos bereitgestellt wird. Weitere Infos finden Sie auf der DGUV Website.
SMC stellt Ihnen SISTEMA-Bibliotheken (Version 2) mit sicherheitsrelevanten Parametern für SMC-Produkte zum Download zur Verfügung.
Verfügbare Sprachen: EN, FR, IT, ES, DE
Dateityp: ZIP
Dateigröße: 0,387 MB
Letztes Update: 2025-03-25
Wenn Sie SMC SISTEMA-Dateien in der Vorgängerversion 1 benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an SMC.. Online-Anfrage.
Modell | Beschreibung | Betriebsanleitung | CE-Konformitätserklärung | Zuverlässigkeitsdaten (B10 / B10d) |
Zeichnungen |
---|---|---|---|---|---|
AKB | Bushing Type Check Valve |
|
|
||
AKH | Check Valve with One-Touch Fitting |
|
|
||
AKP | Pilot Check Valve Compact Type |
|
|
||
AQ#40F | Quick Exhaust Valve with one touch fitting |
|
|
||
AR-A | Regulator |
|
|
||
AR-B | Regulator |
|
|
||
AR-D | Regulator |
|
|
||
AS-X785 | Pilot Check Valve: Metal Body Type |
|
|
||
ASN2 | Metering Valve with Silencer |
|
|
||
ASP | Speed Controller with Pilot Check Valve |
|
|
||
ASP (New) | Speed Controllers with Pilot Check Valve |
|
|
||
ASP-X352 | Speed Control Valve with Manual Override Pilot Check Valve |
|
|
||
AV-A(-X2006) | Soft Start-up Valve | ||||
C(P)96N-X3075 | Cylinder with Brake/Lock |
|
|||
EVSA7-6/8/10 | 5 port Air Operated Valve |
|
|
||
EX245-FPS# | Fieldbus system for input/output with PROFIsafe |
|
|
||
EX245/VP/VG | Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit |
|
|
|
|
EX260-FPS1 | Compact fieldbus system for output with PROFIsafe |
|
|
||
IR1000/2000/3000-A | Precision Regulator |
|
|
||
IR1200/2200/3200-A | Regulator |
|
|
Bitte beachten Sie, dass sich einige SMC SISTEMA-Dateien derzeit in Bearbeitung befinden können. Wenn Sie das gesuchte Produkt in der obigen Liste nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SMC-Kontakt für weitere Informationen.