Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ZSE10, Digitaler Druckschalter, Für Vakuum und Überdruck/Vakuum

Unsere Druckschalter der Serie ZSE10(F)/ISE10 passen einfach einwandfrei überall dort, wo nur ein begrenzter Einbauraum zur Verfügung steht. Sie bieten trotz ihrer geringen Breite von nur 9,8 mm die gleiche Leistung wie unsere beliebte Serie ZSE30A/ISE30A, bei nur 50 % des Einbauplatzbedarfs. Diese Druckschalter verfügen über zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Kopierfunktion, mit der die Einstellung des Unit-Sensors auf bis zu 10 Device-Sensoren gleichzeitig kopiert werden kann. Auf diese Weise werden der Einstellaufwand und Fehlerquellen bei der Übertragung von Einstellungen verringert. Die Einstellungen können darüber hinaus mithilfe der Funktion zur Einstellung des Sicherheitscodes komplett gegen unerwünschtes Bedienen geschützt werden. Außerdem sorgen die beiden Betriebsanzeigen in den Signalfarben Rot und Grün für eine verbesserte Ablesbarkeit, mit der die Druckschalter auf einen Blick überprüft werden können. Diese neuen digitalen Druckschalter sind für Direktmontage, Schalttafeleinbau und DIN-Schienenmontage mit seitlichem Anschluss oder Anschluss von der Rückseite erhältlich und bieten sich bei Anwendungen mit vielen Schaltern an, bei denen der Platz auf dem Paneel begrenzt ist. Und natürlich vergessen wir auch hier nicht unser Engagement für Energieeinsparungen, denn diese Druckschalter verbrauchen dank ihrer Energiesparfunktion äußerst wenig Energie (20 % geringerer Stromverbrauch).