Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Vakuumeinheit, Vakuum-Erzeuger-System / System für Vakuumpumpen - ZQ*A

Die energiesparende und kompakte Alles-in-Einem-Lösung

  • Effizienz erreichen – Vakuumerzeuger, Pumpe und Verteilersystem in einer Einheit
  • Holen Sie sich Kompaktheit und Leichtigkeit – Ideale Lösung für bewegliche Anwendungen, 10,2 mm Breite und Gewicht von nur 60 g
  • Senken Sie Ihre Betriebskosten – Energiesparender digitaler Vakuumschalter für bis zu 90 % weniger Luftverbrauch
  • Automatisieren möglich – IO-Link ermöglicht Kommunikation durch Feldbusprotokolle.

u.v.m.

  • Düsengrößen: Ø 0,5, Ø 0,7, Ø 1,0
  • Ansaugleistung bis zu 22 l/min
  • Max. Unterdruck von -80 KPa
  • Druckschalter-Varianten
  • Verschiedene Elektromagnetventil-Kombinationen (Versorgungsventil / Belüftungsventil).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren