Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Vakuumsicherungsventil, ZP2V

  • Anschlussgrößen (Sauger-Seite/Vakuumerzeuger-Seite): M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Fixe Öffnung (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Max. Betriebsdruckbereich (MPa): 0 bis 0,7
  • Umgebungs- und Medientemperatur (°C): 5 bis 60 (nicht gefroren)
  • Nenn-Filtrationsvermögen des Filterelements (µm): 40

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 10 von 15 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

ZP2V--
Anschlussgewinde-Größe für den Sauger
Nennweite