Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ZL212, Mehrstufen-Vakuumerzeuger

  • Energiesparende Multipositionsdüse
  • Düsendurchmesser: Ø 1,2 mm
  • Max. Ansaugstromrate: 200 l/min (ANR)
  • Luftverbrauch: 126 l/min (ANR)
  • Entlüftungsdaten: integrierter Schalldämpfer (Standard), Entlüftungsanschluss
  • Optionen Unterdrucksensor: digitaler Unterdruckschalter,
    Unterdruckmesser, Unterdruckadapter

Produkt konfigurieren

 
Entlüftung
Unterdrucksensor
Ausgangsspezifikation
Anschlusskabel
Q