Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Mehrstufen-Vakuumerzeuger - ZL1/3/6

Optimieren Sie Ihre Vakuumanwendung

  • Verbesserte Performance durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Die ideale Lösung für Roboteranwendungen
  • Für mehr Effizienz in Ihrer Applikation – Hoher Saugvolumenstrom mit 3-Stufen-Vakuumerzeuger
  • Automatisieren möglich – IO-Link ermöglicht Kommunikation durch Feldbusprotokolle
  • Minimieren Sie Ihren Luftverbrauch – Digitaler Vakuumschalter mit Energiesparfunktion

u.v.m.

  • Energiesparend, hoher Durchfluss, 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion
  • Energiesparfunktion wählbar, mit Reduktion um bis zu 90 %
  • Saugvolumenstrom bis 600 l/min, im Vergleich zu einstufigen Vakuumerzeugern um 250 % erhöht
  • Versorgungsventil/Belüftungsventil (Abblasimpuls) Kombination auswählbar
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Max. Ansaugleistung
Versorgungsdruck
Vakuum- (2/V)/Druckluftanschluss (1/P) Anschlussgröße Steckverbindung
Entlüftungsausführung
Kombinationen aus Versorgungsventil / Belüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Unterdrucksensor
Ausgang
Einheit
Anschlusskabel
Option