Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Vakuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)/ Inline-Version - ZH*A

Das Federgewicht der Vakuumerzeugung

  • Minimieren Sie die Trägheitsmomente von beweglichen Anwendungen – 74 % geringeres Gewicht im Vergleich zum aktuellen Typ
  • Platzsparend – Reduzierte Abmessungen (Länge bis zu 11 % und Höhe bis zu 25 % geringer)
  • Einfache Anpassung an Ihre Anwendung – 4 erhältliche Montageoptionen
  • Höhere Saugleistung – Ansaugleistung: bis zu 155 l/min (ANR).

u.v.m.

  • Gehäuseausführung als Inlineversion oder Kompaktversion bestellbar
  • Ansaugleistung bis zu 155 l/min
  • Düsendurchmesser: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 und 2 mm
  • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Steckverbindungen und Gewindeanschlüsse (G/Rc/NPT)
  • 4 Montagearten: Direkt, Standard-Befestigungselement, L-Befestigungselement oder DIN-Schiene.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren