Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

ZB

Auf die Nachfrage nach einer Vakuumeinheit mit schneller Werkstückansaugung und verbessertem Leistungsniveau bei Transportanwendungen reagieren wir nun mit der Markteinführung unseres neuen kompakten Vakuumerzeugers. Die Serie ZB, die ursprünglich für Transportanwendungen von Halbleiterscheiben und Chips entwickelt wurde, ist um rund 25 Prozent kleiner als vergleichbare Vakuumeinheiten, und sie ist auch mit ihren 46 g (für eine individuelle Einheit ohne Vakuumsensor) erheblich leichter. Dank dieser Reduzierung der Größe und des Gewichts kann die ZB-Einheit nun direkt auf eine bewegliche Maschinenkomponente und damit so nah wie möglich an das zu transportierende Werkstück montiert werden, was eine entscheidende Verbesserung bei der Vakuumsaugleistung zur Folge hat. Die Serie ZB wurde darüber hinaus mit getrennten Kanälen für die Saug- und Belüftungsluft konstruiert. Dies reduziert den Ausstoß von Verschmutzungen aus dem Filter in die Umgebungsluft. Zusätzliche ZB-Merkmale und Optionen sind unter anderem ein Impulsventil, ein digitaler Vakuumschalter, Kopierfunktion, über die bis zu 10 Schalter gleichzeitig eingestellt werden können, wodurch die Montagezeit verringert wird und ärgerliche Einstellfehler bei den einzelnen Geräten verhindert werden können, sowie der Einsatz einer einfachen Steckverbindung für den Anschluss eines Vakuumfilters und Schalldämpfers.

Kategorien