Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

XTO-674, Rückschlagventile

  • Gehäusematerial: Messing.
  • Geringer Ansprechdruck: 0,01 MPa.
  • Hohe Temperaturen: 80 °C.
  • Niedrige Temperaturen: -30 °C.
  • Dichtungsmaterial: NBR/FKM/CR.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 2 von 2 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

XTO-674-
Anschlussgröße
Option