Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

XT34-303, Entsperrbares Rückschlagventil mit direkter Überwachung

  • Validiert nach ISO 13849.
  • Elektronischer Signalgeber PNP: D-M9.
  • Kabelverbindung: 500 mm und M8-Stecker.
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.
  • Umgebungs- und Medientemperaturen: -5 bis 60 °C (nicht gefroren).

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

XT34-303
Gehäusegröße