Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

XT34-303, Entsperrbares Rückschlagventil mit direkter Überwachung

  • Validiert nach ISO 13849.
  • Elektronischer Signalgeber PNP: D-M9.
  • Kabelverbindung: 500 mm und M8-Stecker.
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.
  • Umgebungs- und Medientemperaturen: -5 bis 60 °C (nicht gefroren).

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße