Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

WR110, Druckregler für Prozesswasser

  • Druckregelung in Brauchwasserleitungen.
  • Einstelldruckbereich: 0,08 bis 0,39 MPa / 0,05 bis 0,69 MPa.
  • Verriegelungsmechanismus für den Einstellknopf.
  • Widerstandsfähiges Gehäusematerial: Messing.
  • Optionales Manometer.
  • Anschlussgröße: Rc 1/8, 1/4 und NPT 1/8, 1/4.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 2 von 2 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

WR110--
Gewindeart
Anschlussgröße
Druckbereich