Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Steckverbindung, Einfacher Einstellknopf, Langsamlauf, Winkel - AS*2*1FM

  • Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 10 mm und Ø 1/8" bis Ø 3/8"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.