Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Polyamid-Standardschlauch, Wellpappe – T*-X64

  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
  • Länge pro Rolle: 250 und 500 m
  • Betriebstemperatur: -40 bis 100 °C für Luft und 0 bis 70 °C für Wasser.

Produkt konfigurieren

 
Farbe
Rollenlänge