Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Polyamid-Schlauch für den allgemeinen Gebrauch, weich – TS

  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4 bis Ø 16 mm
  • Betriebstemperatur: -40 bis 100 °C für Luft und 0 bis 50 °C für Wasser
  • Farben: schwarz, weiß, rot, blau, gelb und grün.