Online-Produktkatalog
Feldbus-Nutzer, die mit Profibus-DP-, DeviceNet™-, Profinet- und EtherCAT-kompatiblen Protokollen arbeiten können nun, Dank der neuen kompakten und kostengünstigen seriellen Übertragungseinheit der Serie EX260, Kosten senken und Bauraum einsparen. Bei begrenztem Einbauraum ist die Serie EX260 für die Verwendung mit 16 oder 32 Ventilausgängen bestens geeignet. Die neue Übertragungseinheit ist 60 bis 70 Prozent kompakter und damit auch kostengünstiger als ihre Vorgängermodelle. Damit ist die Serie der Bus-Knoten mit der geringsten Baubreite im SMC Programm. Da sich die Kabel für Netzanschluss, Bus-Stecker und Erdungsanschluss auf derselben Seite befinden, ist der elektrische Anschluss sehr einfach. Darüber hinaus ermöglichen individuelle Bus-Stecker eine Bus-Struktur ohne zusätzliche T/Y-Stecker. Mit integrierten Bus-Abschlusswiderständen kann die EX260-Einheit auch als letztes Modul am Bus verwendet werden – ohne zusätzliche Kosten.Beim Profibus Knoten kann zwischen D-SUB und M12 Steckern für den Feldbusanschluss gewählt werden. Die Einheit ist bis zur Schutzart IP67, Dank der Verwendung von M12-Steckern für Bussignale und Spannungsversorgung verfügbar. Die Serie EX260 wurde für die Verwendung mit unseren neuen Elektromagnetserien SY, SV, VQC und S0700 konzipiert. Sie ist außerdem Speedcon-kompatibel und entspricht den CE- und UL-Standards.
Die neuen Magnetventile der Serie SY von SMC Pneumatik in den Ausführungen SY3000 und SY5000 sind kompakt und leistungsfähig. SY3000 verfügt über eine Ventilbreite von 10 mm bei einem Durchfluss von 360 l/min (Entlüftung 470 l/min), das Modell SY5000 ist 15 mm breit und reguliert 840 l/min (Entlüftung 1060 l/min). Die neue Ventilserie übertrifft damit die Durchflussleistung bisheriger SY-Modelle von SMC Pneumatik um bis zu 80 Prozent. Damit können Zylinder mittlerer Größe jetzt schneller und mit reduzierter Zyklusdauer arbeiten, ohne dass größere und teure Magnetventile erforderlich sind. Die Ventile sind zudem so konzipiert, dass beide Größen auf einer Anschlussplatte verwendet werden können.Äußerst flexibel sind die neuen Magnetventile in ihren Anschlussoptionen. Es können gleichzeitig und unabhängig voneinander gerade oder winklige Fittinge unterschiedlicher Durchmesser oben, seitlich oder unten verwendet werden. Mit dem neuen unten liegenden Anschluss lassen sich elektrische und pneumatische Anschlüsse auch trennen. Die elektrischen Anschlussmöglichkeiten reichen von der Klemmbox über D-Sub- und Rundstecker bis hin zur seriellen Verdrahtung mit den gängigen Busprotokollen. Die Ventilserie SY3000/5000 bietet als „Baukastensystem" vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten wie die einfache Erweiterung mittels Mehrfachsteckverbinder oder das Stecken ungerader oder gerader Ventilplätze in beliebiger Anordnung.Die neue SY-Ventilserie ist mit den Dichtungsarten weichdichtender Schieber und Metallschieber verfügbar. Die Metallschieber sind für hohe Betriebsfrequenzen ausgelegt und ermöglichen eine Lebensdauer von bis zu 200 Millionen Schaltzyklen. Die Leistungsaufnahme der Ventile je Spule ist mit 0,15 W in der Energiesparausführung gering.Optional sind die Magnetventile mit einem Staudruck-Rückschlagventil erhältlich, das Fehlfunktionen des Zylinders vorbeugt. Eine farbige und gut sichtbare Handhilfsbetätigung erleichtert eine visuelle Überwachung der Ventilfunktion und gewährleistet die Betriebssicherheit. Die neue Magnetventil-Serie SY ist CE-konform und erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP67 und IP40.
Nach dem großen Erfolg der seriellen Übertragungseinheiten der Serie EX120 freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Serie um Ausführungen erweitert haben, die mit dem CompoNetTM-Protokoll kompatibel sind. Diese neuen Feldbuseinheiten wurden für die Verwendung mit den bekannten Ventilserien SV1000/2000/3000/4000, SY3000/5000 und VQ1000/2000 entwickelt. Sie garantieren eine kurze Ansprechzeit mit schneller Datenübertragung (ca. 1024 Bit in 1 ms) und bieten eine Vielzahl an Teilnehmern (384 Devices pro Unit). Für eine leichtere Installation kann die Serie EX120/121/122 mit einem runden Kabel oder einem Flachbandkabel verwendet werden.
The EX140 serial interface unit controls up to 16 solenoid outputs, and is compatible with series SZ3000 and SQ1000/2000 valves. Available protocols include, but are not limited to DeviceNet, CC-Link, and OMRON.
EX180 serielle Verdrahtung.CC-Link (32 Ausgänge), DeviceNet (32, 16 Ausgänge)Stecker erlauben ein leichtes Anschließen und Abklemmen der SI-Einheit.Separate Stromversorgung für Ventil und Übertragungseinheit Sicherheit bei Wartungsarbeiten.Wahl zwischen T-Verzweigung und geradem Anschlussstecker möglich.
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
Die serielle Übermittlungseinheit Modell EX500 kann bis zu 64 Magnetspulen steuern. Das EX500-System kann mit den Ventilserien SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000 eingesetzt werden. An das System können bis zu 4 Mehrfachanschlussplatten mit jeweils max. 16 Magnetspulen angeschlossen werden. Die EX500-Einheit ist mit den Protokollen DeviceNet, CC-Link und Profibus-DP.
Dem Bedürfnis der Industrie nach kleineren, einfach zu installierenden seriellen Gateway-Übertragungssystemen mit geringerem Verdrahtungsaufwand gingen die Entwicklungsingenieure von SMC, dem weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Automatisierung, nach. Das Ergebnis ihrer Bemühungen: das neue dezentralisierte serielle Gateway-Übertragungssystem der Serie EX510.Mit seinem großen Anwendungsbereich ist das EX510 besonders dafür geeignet, Befehlseingänge und –Ausgänge einer SPS mittels eines Feldbus-Netzwerks weiterzuleiten. Die Vorteile der dezentralisierten Bauart liegen in der Verringerung des Systemverdrahtungsaufwands und der Größe der SPS im Vergleich zu ähnlichen Parallelverdrahtungssystemen, sowie in der Tatsache, dass E/A-Einheiten bis zu 20 Meter von der Gateway-Einheit entfernt platziert werden können, und dadurch eine größere Nähe zur Applikation erreicht wird. Die EX510-Gateway-Einheit ist kompatibel mit CC-Link, DeviceNet und Profibus-DP Protokollen und mit bis zu 64 Eingängen und 64 Ausgängen erhältlich. Zusätzliche Merkmale des neuen Konzepts sind 4 Eingangs- und 4 Ausgangsabzweige, wodurch das Anschließen verschiedener Ventile und Sensoren mit Druck- und Durchflussschaltern sowie Signalgebern an eine einzige Gateway-Einheit ermöglicht wird.Zudem wurde die EX510-Serie für einen leichten Einbau konzipiert: Alle Einheiten können auf einer DIN-Schiene montiert werden. Des Weiteren spart man mit dem EX510 Zeit, da das EX510 bereits verdrahtet und mit den bekannten SMC Ventilserien SY, SYJ oder VQZ auf Mehrfachanschlussplatten montiert lieferbar ist.
Die 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile der Serie SQ sind für Anwendungen entwickelt, die Hochgeschwindigkeit, Hochfrequenzbetrieb, hohe Lebensdauer und präzise Ansprechzeit erfordern. Die Serie SQ gewährleistet eine hervorragende Ansprechzeit von 12 ms oder weniger bei SQ1000, 20 ms oder weniger bei SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Es ist eine Vielzahl von Optionen verfügbar.
Die 3/2-,5/2-, 5/3-Wege Magnetventile der Serie SV sind mit minimalsten Installationsaufwand betriebsbereit. Die internen Multipolstecker in den einzelnen Stationen sind beliebig miteinander zusammensteckbar. Die Push-in Steckverbindungen sind austauschbar oder mit anderen Steckverbindungen kombinierbar. Die Schaltzeit beträgt nur 10 ms bei 0.6 W Leistungsaufnahme. Die weichdichtenden Schieber leisten mindestens 50 Millionen Schaltzyklen. Verschiedene Steckervarianten wie 24-pol DIN Stecker, Flachbandkabel oder Rundstecker in IP67 stehen zur Verfügung. Die Durchflussraten betragen zwischen 280 I/min (SV1000) und 2204 I/min (SV4000). Die Mehrfachanschlussplatten sind mit Zugankermontage vorgesehen.
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.
Das Magnetventil der Serie SYJ ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Im Hauptventil des SYJ ist eine Pilotentlüftung integriert. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,5 W, wodurch Hitzeentwicklung erheblich reduziert wird. Das verbessert die Leistung bei 15 ms Schaltzeit, senkt Betriebskosten und erlaubt direkte Anbindung an die SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ sind mit Betriebsanzeigen und Funkenlöschung erhältlich. SYJ Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.
Wir haben der Nachfrage der Elektronik- und Halbleiterindustrie nach einer kompakten Mehrfachanschlussplatte mit integrierten 3/2-Wege-Magnetventilen Folge geleistet und freuen uns, unsere neue integrierte Mehrfachanschlussplatte der Serie VV100 vorstellen zu dürfen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat beim Design der neuen Serie darauf geachtet, diese platzsparend und nutzerfreundlich zu gestalten. Unsere SMC-Ingenieure haben mit dieser cleveren Lösung, bei der in jeder Station der Mehrfachanschlussplatte zwei 3/2-Wege-Magnetventile integriert sind und die Gesamtabmessungen verkürzt wurden, erneut ihr Können unter Beweis gestellt. Dank dieses einzigartigen Merkmals können die Mehrfachanschlussplatten der Serie VV100 kinderleicht durch Ändern der Zugankerlänge und Hinzufügen bzw. Entfernen von intern (D-Substecker) bzw. festverdrahteten Ventilstationen bis auf eine Länge von 146.4mm angepasst werden. Auch die Energieeinsparung wurde berücksichtigt: Einzelne Ventile können im Falle der Ausführung für Dauerbetrieb mit Energiesparschaltkreis bestellt werden und tragen so dazu bei, dass die Leistungsaufnahme von einem Standardwert von 0.4W auf nur 0.15W reduziert wird. Darüber hinaus kann jedes einzelne Ventil manuell ausgeschaltet werden, wodurch die Sicherheit bei der Wartung gewährleistet ist. Die Serie VV100 ist sowohl für die Direktmontage als auch für den Schalttafeleinbau geeignet und wurde für verschiedene Anschlussgrößen konzipiert, darunter auch für unsere 2mm-Miniatur-Steckverbindungen.