Die Forderung der Industrie nach einem preisgünstigen Magnetventil ohne Mindestdifferenzdruck für Dampfanwendungen wurde nun erfüllt mit der Markteinführung der neuen Serie VXS 2/2-Wege-Magnetventil. Diese kompakten, leichten Magnetventile wurden für Hochleistungsanwendungen konzipiert und können doch ohne Mindestdifferenzdruck betrieben werden. Die Geräuschbelastung konnte aufgrund ihrer besonderen Konstruktion und des Magnetventils mit Vollweggleichrichter Spulenklasse H der AC-Ausführung erheblich gesenkt werden, darüber hinaus setzt die Serie VXS einen Pilotkolben ein, und bietet dadurch eine hervorragende Betriebssicherheit. Weitere Konstruktionsmerkmale sind unter anderem die Verwendung von schwer entflammbarem Spulenmaterial (UL94V-0-konform), einem speziellen FKM-Material sowohl für das Ventil als auch für den Schieber, die internen Leckagen auf max. 1.0 cm3/min verringern, wodurch die Produktlebensdauer und Betriebssicherheit des Ventils verbessert werden. Die neue Ventilserie VXS ist zudem RoHS-konform und erfüllt die Anforderungen der IP65-Schutzart.
VXS22/23, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil für Dampf
VXS22/23, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil für Dampf
Produktkatalog
VXS22/23, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil für Dampf
Die Forderung der Industrie nach einem preisgünstigen Magnetventil ohne Mindestdifferenzdruck für Dampfanwendungen wurde nun erfüllt mit der Markteinführung der neuen Serie VXS 2/2-Wege-Magnetventil. Diese kompakten, leichten Magnetventile wurden für Hochleistungsanwendungen konzipiert und können doch ohne Mindestdifferenzdruck betrieben werden. Die Geräuschbelastung konnte aufgrund ihrer besonderen Konstruktion und des Magnetventils mit Vollweggleichrichter Spulenklasse H der AC-Ausführung erheblich gesenkt werden, darüber hinaus setzt die Serie VXS einen Pilotkolben ein, und bietet dadurch eine hervorragende Betriebssicherheit. Weitere Konstruktionsmerkmale sind unter anderem die Verwendung von schwer entflammbarem Spulenmaterial (UL94V-0-konform), einem speziellen FKM-Material sowohl für das Ventil als auch für den Schieber, die internen Leckagen auf max. 1.0 cm3/min verringern, wodurch die Produktlebensdauer und Betriebssicherheit des Ventils verbessert werden. Die neue Ventilserie VXS ist zudem RoHS-konform und erfüllt die Anforderungen der IP65-Schutzart.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VXS0--R1
Lieferung: Möglicherweise nicht auf Lager Klicken Sie hier
für andere Varianten, die normalerweise auf Lager sind, oder SMC kontaktieren
Weiterführende HIlfestellung