Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VXFA2, 2/2-Wege-Pneumatisch betätigtes Ventil für Staubfilter

Unser neuestes optimiertes Staubfilterventil der Serie VXF ist als 2/2-Wege-Magnetventil oder pneumatisch betätigtes Ventil erhältlich. Die neue Serie VXF2(A) verfügt über eine große Auswahl an Anschlussgrößen zwischen ¾" und 4" für den Marktbereich der großen Kolbendurchmesser, wie z.B. in der Eisen- und Stahlindustrie. Dank der vielfältigen Anschlussarten, wie der Ausführung mit Gewindeanschluss und der Flanschausführung für den direkten Anschluss an einen Behälter, kann die Serie VXF in den verschiedensten Staubfiltersystemen oder jeder Industrieanlage beliebiger Größe eingesetzt werden. Eine doppelte Membrane gewährleistet eine kurze Ansprechzeit. Dank ihrer großen Nennweiten kann ein hoher Durchfluss erreicht werden. Außerdem wird durch den geringen min. Betriebsdruck der Serie eine geringe Leistungsaufnahme des Kompressors erzielt. Durch die verbesserte Konstruktion der neuen Serie VXF ist die Lebensdauer nun länger und die Geräuschentwicklung geringer. Und das alles bei einer Leistungsaufnahme von 4.5W (bei den meisten Modellen). Die Serie kann über einen Controller der Serie VXFC mit sechs oder zehn Ausgängen geregelt werden. Der Ventilcontroller schaltet mehrere Ventile für den Staubfilter ein/aus. Er ist mit einer zweifachen Impulsfunktion ausgestattet, der die Staubfilterleistung des Beutelfilters optimiert und den Betrieb mithilfe von Eingangssignalen über einen externen Schalter unterbrechen kann.