Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VX31/32/33 Direktbetätigtes 3/2-Wege-Magnetventil für Wasser, Öl, Dampf, Druckluft

  • Direktbetätigtes 3/2-Wege-Magnetventil
  • Max. Betriebsdruck (MPa): Wasser, Luft, Öl 2.0; Dampf 1.0
  • Reduzierung der Leistungsaufnahme (DC-Ausführung): VX31: 6 W bis 4,5 W, VX32: 8 W bis 7 W, VX33: 11,5 W bis 10,5 W
  • Schutzart entspricht IP65
  • Flammbeständig gemäß UL94V-0

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 10 von 14 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

VX--1
Modell
Öffnung
Ausführung
Option
Option
Anschlussgröße
Gewinde
Spannung
Elektrischer Eingang
Vollweggleichrichter und Funkenlöschung
Befestigungselement