Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

VSS/VSR

VSS/VSR
  • 5/2-Wege-Magnetventil übereinstimmend mit ISO-Norm 15407-2
  • Schnittstelle übereinstimmend mit Größe 18 mm (VSS/R8-2) und Größe 26 mm (VSS/R8-4)
  • Kompakte Bauform und hohe Durchflusskapazität (bis 1085 l/min)
  • Außergewöhnlich kurze Ansprechzeit (VSS8-2: 20 ms oder weniger)
  • Lange Lebensdauer: 200 Millionen Zyklen
  • Verfügbarkeit: weich-/metallisch dichtender Schieber; mehrere Varianten für parallele/serielle Datenübermittlung; Ausführung mit interner Verdrahtung
  • IP65-konform (außer D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.