Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VR21, Transmitter - Zeitverzögerungsventil

  • Versorgungsdruck: 0 bis 1,0 MPa
  • Signaldruck: 0,25 bis 0,8 MPa
  • Zeitverzögerung: 0,5 bis 60 Sek.
  • Betriebs- und Mediumstemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 2,5