Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VR12*1F, Transmitter - UND-Ventile mit Steckverbindung

  • Max. Betriebsdruck: 1 MPa (145 psi)
  • Min. Betriebsdruck: 0,05 MPa (7 psi)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa (218 psi)
  • Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60 °C (23° bis 140°F) (ohne Gefrieren)

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 2 von 2 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

VR1211F-
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø